ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

215mm ブラシ(ステンレス製/直)

215mm ブラシ(ステンレス製/直) EA109GC-2
通常単価(税別)
704円
税込単価
774円
通常出荷日:3日目

【商品仕様】・材質…ステンレス(SUS304)・先形状…直・ブラシ長…63mm・毛丈…約15mm・全長...

詳細を確認

型番:

EA109GC-2
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA109GC-2の仕様・寸法情報

ブラシサイズ
14×60mm
重量
58g
ブラシ材質
ステンレス(SUS304)
先形状
直
入数
1本
全長
215mm
毛丈
約15mm
線径
0.13mm

型番リスト

表示件数
型番
EA109GC-2
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
704円
( 774円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・材質…ステンレス(SUS304)
・先形状…直
・ブラシ長…63mm
・毛丈…約15mm
・全長…215mm
・線径…0.13mm
・重量…58g
・入数…1本
・JAN:4518340579200

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

215mm ブラシ(ステンレス製/直)の型番EA109GC-2のページです。 型番EA109GC-2に関する仕様情報を記載しております。
215mm ブラシ(ステンレス製/直)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
215mm ブラシ(ステンレス製/直)
230mm ブラシ(ステンレス製/曲)
210mm ワイヤーブラシ(真鍮製/直)
225mm ワイヤーブラシ(真鍮製/曲/20本)
215mm ブラシ(豚毛製/直)
225mm 柄付ブラシ(ステンレス製/3行・直)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格704円776円704円8,936円704円2,162円
通常出荷日3日目3日目3日目1日目3日目3日目
ブラシサイズ14×60mm19×80mm14×60mm19×80mm9×60mm60×100mm
重量58g58g59g59g(1本当り)-135g
ブラシ材質ステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)真鍮毛真鍮毛豚毛ステンレス(φ0.15mm)
先形状直曲----
入数1本1本1本20本1本-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンドブラシカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました