ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

名刺整理箱 ブルー

名刺整理箱 ブルー NO.870E-B
通常単価(税別)
1,278円
税込単価
1,406円
通常出荷日:4日目

【特長】検索しやすいワイドオープン式。【商品仕様】・収容枚数:800枚・外寸:幅99×奥250×高73...

詳細を確認

型番:

NO.870E-B
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

NO.870E-Bの仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
NO.870E-B
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,278円
( 1,406円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
検索しやすいワイドオープン式。

【商品仕様】
・収容枚数:800枚
・外寸:幅99×奥250×高73mm
・材質:本体/蓋=再生ABS
・仕切板1枚,見出しカード24枚,見出しシール1枚付
・入数:1個
・本体色:ブルー
・JANなど:4971760172466

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

名刺整理箱 ブルーの型番NO.870E-Bのページです。 型番NO.870E-Bに関する仕様情報を記載しております。
名刺整理箱 ブルーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
名刺整理箱 ブルー
シュレッダ(セキュリティ重視タイプ)
230×360×490mm/17.0L シュレッダー
シュレッダー コンパクトボディタイプ(A3/A4対応)
オフィスシュレッダー(A3対応)
シュレッダー(A3対応)
メーカーカール事務器シグマー技研エスコシグマー技研アイリスオーヤマアスカ
通常価格1,278円378,228円21,662円118,620円 -116,766円203,813円 -
通常出荷日4日目7日目2日目2日目2日目4日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電子文具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました