ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

超強力マグネットフック 7kg 白

超強力マグネットフック 7kg 白 MG-768-W
通常単価(税別)
1,079円
税込単価
1,187円
通常出荷日:4日目

スマートでも安心の超強力マグネットフック。(白)【特長】・フック部分は360°回転し、上方にもスイング...

詳細を確認
  • 耐荷重は目安です。ご利用状況や環境により異なります。

型番:

MG-768-W
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

MG-768-Wの仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
色
ホワイト

商品情報

上下左右、自由自在に動く可動フック

超強力マグネットフック 7kg 白:関連画像
  • 目安耐荷重:垂直方向約7kg 水平方向約5kg
  • 磁石側に取り付け面を傷つけにくい保護シート付
  • 本体: ABS・R-POM、フック: スチール、マグネット: 超強力マグネット
  • 商品サイズ:60×70×36mm
  • パッケージサイズ:140×80×38mm
超強力マグネットフック 7kg 白:関連画像

白 / 青 / 緑 / 橙 / 黒の5色のカラーバリエーション

超強力マグネットフック 7kg 白:関連画像

パッケージサイズ:140×80×38mm

超強力マグネットフック 7kg 白:関連画像

使用例

型番リスト

表示件数
型番
MG-768-W
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,079円
( 1,187円 )
4日目

詳細情報

基本情報

スマートでも安心の超強力マグネットフック。(白)
【特長】
・フック部分は360°回転し、上方にもスイングするので好きな位置に貼り付け可能
・磁石側に取り付け面を傷つけにくい保護シート付
・目安耐荷重:垂直方向7kg、水平方向5kg
【用途】
・オフィスでの使用、防災用品と組み合わせての使用に最適

ご注意

  • 耐荷重は目安です。ご利用状況や環境により異なります。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

超強力マグネットフック 7kg 白の型番MG-768-Wのページです。 型番MG-768-Wに関する仕様情報を記載しております。
超強力マグネットフック 7kg 白のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
超強力マグネットフック 7kg 白
超強力マグネットフック 7kg 青
超強力マグネットフック 7kg 緑
超強力マグネットフック 7kg 黒
超強力マグネットフック 7kg 橙
超強力マグネットフック 3kg 白
メーカーソニックソニックソニックソニックソニックソニック
通常価格1,079円1,079円1,079円1,079円1,079円504円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目5日目
商品タイプその他その他その他その他その他その他
色ホワイトブルーグリーンブラックオレンジホワイト
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マグネットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました