ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

超強力マグネットフック 3kg 橙

超強力マグネットフック 3kg 橙 MG-752-OR
通常単価(税別)
725円
税込単価
798円
通常出荷日:4日目

【特長】薄型でも安心。自在に動く可動フック。裏面は壁面の傷つきを防ぐ保護シートが付いています。【商品仕...

詳細を確認
  • 耐荷重は目安です。ご利用状況や環境により異なります。

型番:

MG-752-OR
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

MG-752-ORの仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
色
オレンジ

型番リスト

表示件数
型番
MG-752-OR
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
725円
( 798円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
薄型でも安心。自在に動く可動フック。
裏面は壁面の傷つきを防ぐ保護シートが付いています。

【商品仕様】
・耐荷重:縦方向約3kg,垂直方向約2kg
・外寸:縦58×横48mm
・材質:ABS,再生POM,ネオジウム磁石,スチール
・保護シート付
・入数:1個
・本体色:橙
・JANなど:4970116031556

ご注意

  • 耐荷重は目安です。ご利用状況や環境により異なります。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

超強力マグネットフック 3kg 橙の型番MG-752-ORのページです。 型番MG-752-ORに関する仕様情報を記載しております。
超強力マグネットフック 3kg 橙のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
超強力マグネットフック 3kg 橙
超強力マグネットフック 3kg 白
超強力マグネットフック 3kg 青
超強力マグネットフック 3kg 緑
超強力マグネットフック 7kg 橙
超強力マグネットフック 1.5kg 橙
メーカーソニックソニックソニックソニックソニックソニック
通常価格725円504円725円725円1,079円669円
通常出荷日4日目5日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプその他その他その他その他その他その他
色オレンジホワイトブルーグリーンオレンジオレンジ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マグネットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました