ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

大判インクジェット用紙 再生紙 36in 914×50 2本【2個入り】

大判インクジェット用紙 再生紙 36in 914×50 2本 IJPR-9150R
通常単価(税別)
5,784
税込単価
6,362
通常出荷日:4日目

【特長】用途に合わせて選べる、9ラインアップ。古紙パルプを20%配合、白色度80%の環境にやさしい再生...

詳細を確認

型番:

IJPR-9150R
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (2個入り)

IJPR-9150Rの仕様・寸法情報

商品タイプ
インクジェット印刷用紙
形態
ロール紙
内容量
2本入
-
-

型番リスト

表示件数
型番
IJPR-9150R

内容量

最小発注数量
2本入
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,784
( 6,362 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
用途に合わせて選べる、9ラインアップ。
古紙パルプを20%配合、白色度80%の環境にやさしい再生紙。
紙質も良質で、きれいに印字できます。

【商品仕様】
・サイズ:幅914mm×長50m
・坪量:70g/㎡
・紙厚:0.101mm
・紙管内径寸法:2インチ(50.8mm)
・入数:2本
・JANなど:4989561164276

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

大判インクジェット用紙 再生紙 36in 914×50 2本の型番IJPR-9150Rのページです。 型番IJPR-9150Rに関する仕様情報を記載しております。
大判インクジェット用紙 再生紙 36in 914×50 2本のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
大判インクジェット用紙 再生紙 36in 914×50 2本
大判インクジェット用紙 再生紙 24in 610×50 2本
大判インクジェット用紙 再生紙 A2 420×50 2本入
大判インクジェット用紙 再生紙 A1 594×50 2本入
大判インクジェット用紙 マットエコノミー 914mm 2本入
大判インクジェット用紙 再生紙 A0 841×50 2本入
メーカーアジア原紙アジア原紙アジア原紙アジア原紙アジア原紙アジア原紙
通常価格5,7844,4233,6404,33512,3555,370
通常出荷日4日目4日目4日目4日目1日目1日目
商品タイプインクジェット印刷用紙インクジェット印刷用紙インクジェット印刷用紙インクジェット印刷用紙インクジェット印刷用紙インクジェット印刷用紙
形態ロール紙ロール紙ロール紙ロール紙ロール紙ロール紙
内容量2本入2本入2本入2本入2本入2本入

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

OA用紙カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました