ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

多用途PEクロス両面テープ 15×10

多用途PEクロス両面テープ 15×10 WPECX12
通常単価(税別)
361円
税込単価
397円
通常出荷日:5日目

【特長】薄いのに粘着力バツグン。【商品仕様】・寸法:幅15mm×長10m・テープ厚:0.23mm・用途...

詳細を確認
  • カッターは付いていません。

型番:

WPECX12
解除
  • この商品は10個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

WPECX12の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
WPECX12
最小発注数量
10個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
361円
( 397円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
薄いのに粘着力バツグン。

【商品仕様】
・寸法:幅15mm×長10m
・テープ厚:0.23mm
・用途:多用途
・材質:基材=PEクロス,粘着剤=アクリル系
・入数:1巻
・JANなど:4901860137126

ご注意

  • カッターは付いていません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

多用途PEクロス両面テープ 15×10の型番WPECX12のページです。 型番WPECX12に関する仕様情報を記載しております。
多用途PEクロス両面テープ 15×10のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
マットを貼りつける際に
5
満足度:5.0
同じメーカーの他の商品を使用しており、今回細いタイプがほしかったのでこの商品を選定しました。マットを貼り付けたり、さまざ...もっと読む
1人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
多用途PEクロス両面テープ 15×10
PEクロス両面テープ
多用途厚手両面テープ
防水用両面テープ J2080・J2090 (強力 30mm×10m・50mm×10m)
15mmx 2 m 両面テープ・強力(防水用)
布両面テープ DF3500 50mm×15m TP-290
メーカー積水テクノ商事積水化学工業nitomsアズワンエスコセメダイン
通常価格361円723円 -884円 -1,611円 -777円1,537円
通常出荷日5日目1日目1日目1日目1日目7日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

布両面テープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました