ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

速乾朱肉コンパクトタイプ 40号 黒

速乾朱肉コンパクトタイプ 40号 黒 MQC-40-1
通常単価(税別)
956
税込単価
1,052
通常出荷日:4日目

【特長】コンパクトながら丸印・角印の両方に対応。【商品仕様】・規格:40号・盤面サイズ:縦40×横40...

詳細を確認
  • 乾燥時間はすべてコピー用紙64g/㎡に捺印した場合です。

型番:

MQC-40-1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MQC-40-1の仕様・寸法情報

商品タイプ
スタンプ台・朱肉
-
-

型番リスト

表示件数
型番
MQC-40-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
956
( 1,052 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
コンパクトながら丸印・角印の両方に対応。

【商品仕様】
・規格:40号
・盤面サイズ:縦40×横40mm
・乾燥時間:約3秒
・補充朱液:OQN-28
・材質:蓋/枠/底=再生PBT樹脂
・入数:1個
・本体色:黒
・JANなど:4974052759055

ご注意

  • 乾燥時間はすべてコピー用紙64g/㎡に捺印した場合です。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

速乾朱肉コンパクトタイプ 40号 黒の型番MQC-40-1のページです。 型番MQC-40-1に関する仕様情報を記載しております。
速乾朱肉コンパクトタイプ 40号 黒のレビュー
1平均満足度:1.01件のレビュー
捺印、押印
1
満足度:1.0
朱肉として購入しましたが印面への付が悪く(粘性がない?)かといって強くつけるとにじみ、裏移りします。速乾性とあるので仕方...もっと読む

ミスミからのコメント

この度はお客様のご期待に添えず申し訳ございませんでした。 頂きましたご意見につきましては、メーカーへもフィードバックし、今後の商品開発の参考とさせて頂きます。 引き続き忌憚ないご意見・ご要望頂けますと幸いです。よろしくお願い致します。

0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
速乾朱肉コンパクトタイプ 40号 黒
速乾朱肉コンパクトタイプ 40号 赤
速乾朱肉コンパクトタイプ 30号 黒
速乾シヤチハタ朱肉 40号
速乾朱肉コンパクトタイプ 30号 赤
速乾シャチハタ朱肉 コンパクトタイプ
メーカーシヤチハタシヤチハタシヤチハタシヤチハタシヤチハタシヤチハタ
通常価格9569568001,0338001,022
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目1日目
商品タイプスタンプ台・朱肉スタンプ台・朱肉スタンプ台・朱肉スタンプ台・朱肉スタンプ台・朱肉スタンプ台・朱肉

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

印鑑カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました