ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

折りたたみカッティングマット A4 ダークブルー

通常単価(税別)
1,345円
税込単価
1,480円
通常出荷日:4日目

【特長】・半分に折って持ち運びラクラク・切り目が目立ちにくい素材で折り目も気になりません・環境に配慮し...

詳細を確認

型番:

CTMO-A4
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

CTMO-A4の仕様・寸法情報

商品タイプ
カッティングマット
外寸法(mm)
230×310

型番リスト

表示件数
型番
CTMO-A4
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,345円
( 1,480円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・半分に折って持ち運びラクラク
・切り目が目立ちにくい素材で折り目も気になりません
・環境に配慮した「再生オレフィン系樹脂」を使用
・便利な5ミリ間隔方眼罫入
・コピー印刷インクが転写しにくい素材を使用
・ペーパークラフトなどのインクジェットプリント加工に最適です
【商品仕様】
・規格:A4判
・外寸:縦230×横310×厚2mm
・折りたたみ時外寸:縦230×横160×厚4mm
・方眼罫目盛:表面5mm
・材質:再生オレフィン樹脂
・裏面は使用できません
・入数:1枚
・JANコード:4902205508038

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

折りたたみカッティングマット A4 ダークブルーの型番CTMO-A4のページです。 型番CTMO-A4に関する仕様情報を記載しております。
折りたたみカッティングマット A4 ダークブルーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
折りたたみカッティングマット A4 ダークブルー
折りたたみカツテイングマット A2 ダークブルー
カットシート スケルトン A4
カットシート スケルトン A3
デスクマット(シングルマット)エコノミーSEタイプ
カッティングマット 目盛付
メーカーナカバヤシナカバヤシクラウンクラウンライオン事務器アズワン
通常価格1,345円2,899円1,201円2,078円1,343円 -4,071円 -
通常出荷日4日目4日目4日目4日目9日目〜4日目
商品タイプカッティングマットカッティングマットカッティングマットカッティングマットデスクマットカッティングマット
外寸法(mm)230×310450×600220×300300×450--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

デスクマットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました