ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

折りたたみカツテイングマット A2 ダークブルー

折りたたみカツテイングマット A2 ダークブルー CTMO-A2
通常単価(税別)
2,899円
税込単価
3,189円
通常出荷日:4日目

【特長】半分に折って持ち運びラクラク。切り目が目立ちにくい素材で折り目も気になりません。【商品仕様】・...

詳細を確認

型番:

CTMO-A2
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

CTMO-A2の仕様・寸法情報

商品タイプ
カッティングマット
外寸法(mm)
450×600

型番リスト

表示件数
型番
CTMO-A2
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,899円
( 3,189円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
半分に折って持ち運びラクラク。
切り目が目立ちにくい素材で折り目も気になりません。

【商品仕様】
・規格:A2判
・外寸:縦450×横600×厚2.5mm
・折りたたみ時外寸:縦450×横305×厚5mm
・方眼罫目盛:表面5mm
・材質:再生オレフィン樹脂
・裏面は使用できません
・入数:1枚
・JANなど:4902205505556

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

折りたたみカツテイングマット A2 ダークブルーの型番CTMO-A2のページです。 型番CTMO-A2に関する仕様情報を記載しております。
折りたたみカツテイングマット A2 ダークブルーのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
テーブルの保護
4
満足度:4.0
折りたためるので持ち運びには便利。 二枚の板がテープで張り付けてあるだけなので心もとない気はします。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
折りたたみカツテイングマット A2 ダークブルー
折りたたみカッティングマット A4 ダークブルー
カットシート スケルトン A3
カットシート スケルトン A4
デスクマット(シングルマット)エコノミーSEタイプ
デスクマット(下敷付ダブルタイプ)
メーカーナカバヤシナカバヤシクラウンクラウンライオン事務器森松
通常価格2,899円1,345円2,078円1,201円1,343円 -9,698円 -
通常出荷日4日目4日目4日目4日目9日目〜1日目〜
商品タイプカッティングマットカッティングマットカッティングマットカッティングマットデスクマットデスクマット
外寸法(mm)450×600230×310300×450220×300--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

デスクマットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました