17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

型番:

14372
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

14372の仕様・寸法情報

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
14372
最小発注数量
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
247
( 272 )
4日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・容量:20ml
・成分:合成ゴム系
・入数:1本
・JANなど:4901490143726

ご注意

  • 乾くと透明になります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

接着剤 ボンド GPクリヤー20mlの型番14372のページです。 型番14372に関する仕様情報を記載しております。
接着剤 ボンド GPクリヤー20mlのレビュー
4.4平均満足度:4.45件のレビュー
樹脂の接着
5
満足度:5.0
ポリプロピレンも接着できるとのことで, 試してみました. 適度な粘度と塗り広がり具合で悪くない作業性です. ポリプロピレ...もっと読む
2人が参考にしています。
ポリプロピレン製部品の修復に
5
満足度:5.0
ポリプロピレン製の部品が壊れたのでこの商品を使用してみました。 思っていた以上にガッチリと接着出来て良かったです。
1人が参考にしています。
機械メンテ、小物修理等に
5
満足度:5.0
接着強度も良く性能的に問題ない。個人的には頻繁には使わないため、もう少し少量サイズがあれば、そちらを買いたいところ。
1人が参考にしています。
プラスチックの接着
2
満足度:2.0
通常のホビーに使う樹脂用接着剤で、特殊用途には向いていないと思う。ボディに使っているアルミ材が薄いのか、キャップが固いと...もっと読む
0人が参考にしています。
断熱防音シートの接着
5
満足度:5.0
断熱用発泡材を防音断熱の為にドアの内張りに張り付けました。 プラスチック専用の接着剤だけあって、しっかり接着できました。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
接着剤 ボンド GPクリヤー20ml
GPクリヤーBP
接着剤 速乾ボンドG17 20ml
スーパーX ゴールド 20ml
ウルトラ多用途SU クリヤー10ml
20g 超強力スーパー多用途接着剤
メーカーコニシコニシコニシセメダインコニシエスコ
通常価格247673191574590575
通常出荷日4日目1日目2日目1日目4日目1日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

接着剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト