ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

写真用紙 光沢 プロ プラチナグレード A3ノビ 20枚【20個入り】

写真用紙 光沢 プロ プラチナグレード A3ノビ 20枚 PT-201A3N20
通常単価(税別)
5,270円
税込単価
5,797円
通常出荷日:4日目

【商品仕様】・規格:A3ノビ判・坪量:300g/㎡・紙厚:0.3mm・対応プリンタ:インクジェット(染...

詳細を確認
  • 商品のパッケージデザインは変更されることがあります。ご了承ください。

型番:

PT-201A3N20
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (20個入り)

PT-201A3N20の仕様・寸法情報

商品タイプ
インクジェット印刷用紙
形態
カット紙
内容量
20枚入
-
-

型番リスト

表示件数
型番
PT-201A3N20

内容量

最小発注数量
20枚入
1パック

20個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,270円
( 5,797円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・規格:A3ノビ判
・坪量:300g/㎡
・紙厚:0.3mm
・対応プリンタ:インクジェット(染料,顔料)
・入数:20枚
・JANなど:4960999987002

ご注意

  • 商品のパッケージデザインは変更されることがあります。ご了承ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

写真用紙 光沢 プロ プラチナグレード A3ノビ 20枚の型番PT-201A3N20のページです。 型番PT-201A3N20に関する仕様情報を記載しております。
写真用紙 光沢 プロ プラチナグレード A3ノビ 20枚のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
写真用紙 光沢 プロ プラチナグレード A3ノビ 20枚
写真用紙 光沢 プロ プラチナグレード A3 20枚
写真用紙 光沢 プロ プラチナグレード A4 20枚
写真用紙 光沢 プロ プラチナグレード L判 100枚
写真用紙 光沢 プロ プラチナグレード 半切 20枚
写真用紙 光沢 プロ プラチナグレード L判 50枚
メーカーCANONCANONCANONCANONCANONCANON
通常価格5,270円4,409円2,145円2,230円6,671円1,281円
通常出荷日4日目4日目1日目4日目4日目4日目
商品タイプインクジェット印刷用紙インクジェット印刷用紙インクジェット印刷用紙インクジェット印刷用紙インクジェット印刷用紙インクジェット印刷用紙
形態カット紙カット紙カット紙カット紙カット紙カット紙
内容量20枚入20枚入20枚入100枚入20枚入50枚入

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

OA用紙カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました