ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

実務電卓 12桁 千万単位 卓上タイプ

通常単価(税別)
2,550円
税込単価
2,805円
通常出荷日:4日目

【特長】机に置ける安定した大型サイズ。【商品仕様】・外寸:幅130×奥179.5×高37.5mm・重量...

詳細を確認

型番:

HS-1220TUG
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

HS-1220TUGの仕様・寸法情報

桁数
12桁
-
-

型番リスト

表示件数
型番
HS-1220TUG
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,550円
( 2,805円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
机に置ける安定した大型サイズ。

【商品仕様】
・外寸:幅130×奥179.5×高37.5mm
・重量:208g
・桁数:12桁
・表示数字高:20mm
・電源:太陽電池+CR2032
・入数:1台
・JANなど:4960999793986

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

実務電卓 12桁 千万単位 卓上タイプの型番HS-1220TUGのページです。 型番HS-1220TUGに関する仕様情報を記載しております。
実務電卓 12桁 千万単位 卓上タイプのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
管理事務用品
5
満足度:5.0
電卓サイズ、ボタン操作、非常に、使い勝手が、良いです。即納対応も助かります。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
実務電卓 12桁 千万単位 卓上タイプ
実務電卓 12桁 千万単位 ミニ卓上タイプ
本格実務電卓 日数・時間計算タイプ
電卓 卓上タイプ(カラー)DT125TXシリーズ
電卓 ハンディタイプ(カラー)HC120TXシリーズ
大型卓上電卓 DT950TX/DT980TX
メーカーCANONCANONカシオ計算機オーロラオーロラオーロラ
通常価格2,550円1,377円10,926円1,104円847円2,325円
通常出荷日4日目4日目1日目10日目10日目10日目
桁数12桁12桁12桁12桁12桁12桁
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電卓カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました