ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

三角スケール ポケット用15cm

三角スケール ポケット用15cm 1-882-0015
通常単価(税別)
1,243円
税込単価
1,367円
通常出荷日:4日目

【商品仕様】・目盛:15cm・縮尺:1/100,1/200,1/300,1/400,1/500,1/6...

詳細を確認

型番:

1-882-0015
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

1-882-0015の仕様・寸法情報

商品タイプ
製図道具
-
-

型番リスト

表示件数
型番
1-882-0015
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,243円
( 1,367円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・目盛:15cm
・縮尺:1/100,1/200,1/300,1/400,1/500,1/600
・入数:1本
・JANなど:4951754005253

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

三角スケール ポケット用15cmの型番1-882-0015のページです。 型番1-882-0015に関する仕様情報を記載しております。
三角スケール ポケット用15cmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
三角スケール ポケット用15cm
直定規 15cm
ノングレアルーラー定規 15cm
三角定規セット 30cm
カッティングスケール 30cm
カッティングスケール 50cm
メーカーマービークラウンクラウン井上製作所井上製作所井上製作所
通常価格1,243円445円454円1,160円1,151円1,969円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプ製図道具直線定規直線定規三角定規直線定規直線定規

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

定規・コンパス・製図道具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました