ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

強力マグネットフック 耐5kg アオ

強力マグネットフック 耐5kg アオ OH-27Mアオ
通常単価(税別)
981円
税込単価
1,079円
通常出荷日:4日目

【特長】取り付け面を傷つけない保護シート付き。フック部分は可動式。【商品仕様】・耐荷重:縦方向,垂直方...

詳細を確認
  • 耐荷重は目安です。ご利用状況や環境により異なります。

型番:

OH-27Mアオ
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

OH-27Mアオの仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
色
ブルー

型番リスト

表示件数
型番
OH-27Mアオ
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
981円
( 1,079円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
取り付け面を傷つけない保護シート付き。
フック部分は可動式。

【商品仕様】
・耐荷重:縦方向,垂直方向約5kg
・外寸:縦90.5×横65mm
・材質:ABS樹脂,鉄
・取付け面キズ防止・保護シート付
・入数:1個
・本体色:青
・JANなど:4971516601929

ご注意

  • 耐荷重は目安です。ご利用状況や環境により異なります。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

強力マグネットフック 耐5kg アオの型番OH-27Mアオのページです。 型番OH-27Mアオに関する仕様情報を記載しております。
強力マグネットフック 耐5kg アオのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
強力マグネットフック 耐5kg アオ
超強力マグネットフック 1.5kg 青
超強力マグネットフック 1.5kg 緑
超強力マグネットフック 1.5kg 黒
超強力マグネットフック 1.5kg 橙
超強力マグネットフック 3kg 白
メーカーオートソニックソニックソニックソニックソニック
通常価格981円669円669円669円669円504円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目5日目
商品タイプその他その他その他その他その他その他
色ブルーブルーグリーンブラックオレンジホワイト
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マグネットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました