ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

ワンタッチクラフト封筒 85g サイド貼 角2 500枚入【500個入り】

ワンタッチクラフト封筒 85g サイド貼 角2 500枚入 03425
通常単価(税別)
9,9398,116
税込単価
10,9338,928
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】フラップのワンタッチテープで、スピーディーに封かん。【商品仕様】・規格:角2・サイズ:縦332...

詳細を確認

型番:

03425
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (500個入り)

03425の仕様・寸法情報

商品タイプ
封筒
内容量
500枚入

商品情報

製品仕様

型番商品タイプ規格サイズ紙厚材質仕様入数JANコード
03425封筒角2縦332×横240mm85g/m2古紙40%使用サイド貼り500枚4972924034255

型番リスト

表示件数
型番
03425

内容量

最小発注数量
500枚入
1パック

500個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,9398,116
( 8,928 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
フラップのワンタッチテープで、スピーディーに封かん。

【商品仕様】
・規格:角2
・サイズ:縦332×横240mm
・紙厚:85g/㎡
・材質:古紙40%使用
・仕様:サイド貼り
・入数:500枚
・JANなど:4972924034255

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ワンタッチクラフト封筒 85g サイド貼 角2 500枚入の型番03425のページです。 型番03425に関する仕様情報を記載しております。
ワンタッチクラフト封筒 85g サイド貼 角2 500枚入のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ワンタッチクラフト封筒 85g サイド貼 角2 500枚入
ワンタッチクラフト封筒 70g サイド貼長3枠付1000枚入
森林認証紙封筒 85g 角3 500枚入
マド付封筒 80g 長3 グレー 100枚入
クラフト封筒 角2 85g テープ付 500枚
クラフトパッカー A3 50枚入
メーカー寿堂紙製品工業寿堂紙製品工業寿堂紙製品工業寿堂紙製品工業クラウンクラウン
通常価格9,9397,6807,0531,8607,1859,477
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目3日目
商品タイプ封筒封筒封筒封筒封筒留め具付き封筒
内容量500枚入1000枚入500枚入100枚入--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

封筒/はがきカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト