ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

軽量オートフォーカス広角レンズデジタルカメラKC-05AF

通常単価(税別)
13,864円
税込単価
15,250円
通常出荷日:1日目

【特長】・本体約103gと非常に軽く、スリムで小さい為ポケットに入れて気軽に持ち歩ける、800万画素の...

詳細を確認
  • USB充電器は、別売のType-A出力、1ポートDC5V 2A以上の物を使用してください。

型番:

KC-AF05
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

KC-AF05の仕様・寸法情報

奥行(mm)
23
高さ(mm)
58
電源
リチウムイオン充電池 NP-6L
幅(mm)
95
ISO感度
オート、100、200、400
JANコード
4961607440810
質量(g)
103.000
トラスココード
472-1416

型番リスト

表示件数
型番
KC-AF05
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,864円
( 15,250円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・本体約103gと非常に軽く、スリムで小さい為ポケットに入れて気軽に持ち歩ける、800万画素のデジタルカメラです
・オートフォーカス機能によりシャッターボタンの半押しでピントを合わせることができます
・焦点距離25.5mm(35mm判換算)の広角レンズ採用で、広い範囲を写すことができます
・最短で約10cmまで被写体に接写しての撮影が可能です
・タイムラプス機能、動き検出機能、スローモーション撮影など多機能なカメラです
・PCに繋げてWEBカメラとしても使用できます
・手ブレ軽減機能があり失敗写真を減らすことができます
・フルHD動画撮影が可能です
・セルフタイマー機能付きで、友人・家族との記念撮影、自分撮りに便利です
・4倍デジタルズーム機能がありアップで撮りたい時に便利です
【用途】
・日常用、旅行用、作業や現場の記録用にお使い頂けます

ご注意

  • USB充電器は、別売のType-A出力、1ポートDC5V 2A以上の物を使用してください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

軽量オートフォーカス広角レンズデジタルカメラKC-05AFの型番KC-AF05のページです。 型番KC-AF05に関する仕様情報を記載しております。
軽量オートフォーカス広角レンズデジタルカメラKC-05AFのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
軽量オートフォーカス広角レンズデジタルカメラKC-05AF
軽量防水防塵デジタルカメラ
超軽量ドローン Leggero
超軽量ドローン DE:LIGHT
LEDセンサーライト付きワイヤレス防犯カメラ
ザ・ストラップ(Ver.2.0)
メーカーケンコーケンコーG-FORCEG-FORCE大進GoPro
通常価格13,864円14,970円11,364円15,703円13,456円9,226円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目11日目4日目
奥行(mm)23-----
高さ(mm)58-----
電源リチウムイオン充電池 NP-6L-----
幅(mm)95-----
ISO感度オート、100、200、400-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

産業用カメラカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました