ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

ループクリップ ダブルフック式 10本 青【10個入り】

ループクリップ ダブルフック式 10本 青 NX-7-BU
通常単価(税別)
3,835円
税込単価
4,219円
通常出荷日:6日目

名札ケースの表示面が裏返らない仕様のストラップ。(青色)【特長】・長さ調節 / 安全装置付き。・日本製...

詳細を確認

型番:

NX-7-BU
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (10個入り)

NX-7-BUの仕様・寸法情報

商品タイプ
吊り下げ式
本体色
ブルー
その他
オプション
トラスココード
857-6102
内容量
10本入
-
-

商品情報

製品仕様

ストラップ
  • 名札ケースが裏返らないダブルフック式。
  • 長さ調節 / 安全装置付き。
  • 日本製。

製品仕様

安全装置

安全装置

長さ調節

長さ調節

取付・取り外しが簡単で外れにくいフック式

取付・取り外しが簡単で外れにくいフック式

名札が裏返らず常に正面を向く

名札が裏返らず常に正面を向く

8色のカラーバリエーション

8色のカラーバリエーション

仕様●ループ・サイズ/長さ約90cm、幅約10mm
●フープ・材質/ひも:再生PET
フック:再生POM
安全装置/長さ調整:再生PP
カラー黒、青、緑、赤、黄、桃、橙、空
環境情報グリーン購入法適合商品
GPNエコ商品ねっと掲載

ひも:再生PET
フック:再生POM
安全装置/長さ調整:再生PP
最小出荷数1袋
包装単位10/100袋
パッケージW160×H230mm

型番リスト

表示件数
型番
NX-7-BU

内容量

最小発注数量
10本入
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,835円
( 4,219円 )
6日目

詳細情報

基本情報

名札ケースの表示面が裏返らない仕様のストラップ。(青色)
【特長】
・長さ調節 / 安全装置付き。
・日本製。
・グリーン購入法適合商品。
・GPNエコ商品ねっと掲載。
【用途】
・名札用ストラップ。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ループクリップ ダブルフック式 10本 青の型番NX-7-BUのページです。 型番NX-7-BUに関する仕様情報を記載しております。
ループクリップ ダブルフック式 10本 青のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q他のメーカーの名札ケースでも使用できるのでしょうか?
A
基本的にはオープン工業製の名札ケースのみ使用可能です。
Qストラップの名入れは可能でしょうか?
A
100本から対応しております。
まずは[Webお問い合わせフォーム]よりお問い合わせください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ループクリップ ダブルフック式 10本 青
ループクリップ ダブルフック式 10本 赤
ループクリップ ダブルフック式 10本 緑
ループクリップ ダブルフック式 10本 黒
ループクリップ 10本 桃
ループクリップ 脱着式 10本 空
メーカーオープン工業オープン工業オープン工業オープン工業オープン工業オープン工業
通常価格3,835円3,835円3,835円3,835円2,847円3,780円
通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目6日目
商品タイプ吊り下げ式吊り下げ式吊り下げ式吊り下げ式吊り下げ式吊り下げ式
本体色ブルーレッドグリーンブラックピンクブルー
その他オプションオプションオプションオプションオプションオプション
トラスココード857-6102857-6105857-6103857-6101857-5955857-6111
内容量10本入10本入10本入10本入10本入10本入
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

名札カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました