ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

ラミフィルム100μ 20枚入 B4【20個入り】

ラミフィルム100μ 20枚入 B4 BH-114
通常単価(税別)
1,180円
税込単価
1,298円
通常出荷日:4日目

【商品仕様】・規格:B4判・外寸:縦374×横267mm・フィルム厚:100μm(0.1mm)・入数:...

詳細を確認
  • フィルムサイズは、パウチしたいものより周囲2〜3mm以上大きなものをお選びください。これより小さいときれいにパウチできません。

型番:

BH-114
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (20個入り)

BH-114の仕様・寸法情報

商品タイプ
ラミネートフィルム
サイズ(ラミネートフィルム)
B4
厚み(μm)
100
内容量
20枚入

型番リスト

表示件数
型番
BH-114

内容量

最小発注数量
20枚入
1パック

20個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,180円
( 1,298円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・規格:B4判
・外寸:縦374×横267mm
・フィルム厚:100μm(0.1mm)
・入数:20枚
・JANなど:4522966171144

ご注意

  • フィルムサイズは、パウチしたいものより周囲2〜3mm以上大きなものをお選びください。これより小さいときれいにパウチできません。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ラミフィルム100μ 20枚入 B4の型番BH-114のページです。 型番BH-114に関する仕様情報を記載しております。
ラミフィルム100μ 20枚入 B4のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ラミフィルム100μ 20枚入 B4
ラミフィルム100μ 20枚入 A4
ラミフィルム100μ 20枚入 B5
ラミフィルム100μ 20枚入 B6
ラミフィルム100μ 20枚入 A3
ラミフィルム100μ 20枚入 カード
メーカーアスカアスカアスカアスカアスカアスカ
通常価格1,180円968円809円651円1,337円461円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプラミネートフィルムラミネートフィルムラミネートフィルムラミネートフィルムラミネートフィルムラミネートフィルム
サイズ(ラミネートフィルム)B4A4B5B6A3カードサイズ
厚み(μm)100100100100100100
内容量20枚入20枚入20枚入20枚入20枚入20枚入

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラミネーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました