ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ラベルシール[プリンタ兼用] 4面【22個入り】

通常単価(税別)
1,218円
税込単価
1,340円
通常出荷日:4日目

【特長】・いろいろなプリンタで印刷できるラベルシールです・環境面に配慮したFSC認証紙、無塩素漂白パル...

詳細を確認

型番:

72204
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (22個入り)

72204の仕様・寸法情報

形態
カット紙
-
-

型番リスト

表示件数
型番
72204
最小発注数量
1パック

22個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,218円
( 1,340円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・いろいろなプリンタで印刷できるラベルシールです
・環境面に配慮したFSC認証紙、無塩素漂白パルプを使用しています
【商品仕様】
・規格:A4判4面
・1片寸法:縦148.5×横105mm
・紙種:上質紙
・総紙厚:0.13mm
・対応プリンタ:熱転写、モノクロレーザー、カラーレーザー、インクジェット(染料、顔料)、モノクロコピー、カラーコピー、ドット
・入数:22枚
・JANコード:4906186722049

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ラベルシール[プリンタ兼用] 4面の型番72204のページです。 型番72204に関する仕様情報を記載しております。
ラベルシール[プリンタ兼用] 4面のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ラベルシール[プリンタ兼用] 4面
ラベルシール[プリンタ兼用] A4
ラベルシール[プリンタ兼用] 10面
ラベルシール[プリンタ兼用] 12面
ラベルシール[プリンタ兼用] 12面
ラベルシール[プリンタ兼用] 24面
メーカーエーワンエーワンエーワンエーワンエーワンエーワン
通常価格1,218円785円 -1,218円1,218円1,218円1,218円
通常出荷日4日目在庫品1日目〜4日目4日目4日目4日目
形態カット紙カット紙カット紙カット紙カット紙カット紙
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

OA用紙カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました