ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

メールバッグ マチ付Wファスナー レッド 規格:A4判マチ付 外寸:縦270×横360×マチ80mm

メールバッグ マチ付Wファスナー レッド 規格:A4判マチ付 外寸:縦270×横360×マチ80mm CR-ME44-R
通常単価(税別)
3,234
税込単価
3,557
通常出荷日:3日目

【特長】安全性と耐久性を備えた、使い勝手の良いメールバッグ。透明ポケット付きだから宛名を貼る必要があり...

詳細を確認
  • 縫製品のため、表示サイズとは若干異なる場合があります。

型番:

CR-ME44-R
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CR-ME44-Rの仕様・寸法情報

商品タイプ
バック類
本体色
レッド

型番リスト

表示件数
型番
CR-ME44-R
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,234
( 3,557 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
安全性と耐久性を備えた、使い勝手の良いメールバッグ。
透明ポケット付きだから宛名を貼る必要がありません。

【商品仕様】
・規格:A4判マチ付
・外寸:縦270×横360×マチ80mm
・収納可能ファイル:A4判(背幅80mm)
・材質:ナイロン
・プラファスナー付
・入数:1個
・本体色:レッド
・JANなど:4953349032873

ご注意

  • 縫製品のため、表示サイズとは若干異なる場合があります。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

メールバッグ マチ付Wファスナー レッド 規格:A4判マチ付 外寸:縦270×横360×マチ80mmの型番CR-ME44-Rのページです。 型番CR-ME44-Rに関する仕様情報を記載しております。
メールバッグ マチ付Wファスナー レッド 規格:A4判マチ付 外寸:縦270×横360×マチ80mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
メールバッグ マチ付Wファスナー レッド 規格:A4判マチ付 外寸:縦270×横360×マチ80mm
メールバッグ マチ付Wファスナー ブラック(A4判マチ付)
メールバッグ マチ付Wファスナー レッド 規格:B4判マチ付 外寸:縦350×横430×マチ80mm
メールバッグ マチ付Wファスナー ブルー 規格:B4判マチ付 外寸:縦350×横430×マチ80mm
メールバッグ マチ付Wファスナー ブラック(B4判マチ付)
メールバッグ マチ付Wファスナー イエロー 規格:B4判マチ付 マチ80mm
メーカークラウンクラウンクラウンクラウンクラウンクラウン
通常価格3,2343,3623,7603,7624,0253,762
通常出荷日3日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプバック類バック類バック類バック類バック類バック類
本体色レッドブラックレッドブルーブラックイエロー

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ケース・バックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト