ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

iPad・タブレット用キャスター付きスタンド

通常単価(税別)
25,632円
税込単価
28,195円
通常出荷日:1日目

【特長】・iPad・タブレットをアームに取り付けたまま楽に移動できます。・7~11インチのiPad、タ...

詳細を確認

型番:

CR-LASTTAB16W
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

CR-LASTTAB16Wの仕様・寸法情報

種類
その他
付属品
鍵×2本(1種類)
JANコード
4969887157985
質量(g)
3450
トラスココード
201-9572
材質1
脚部・支柱・アーム部:スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
材質2
ホルダー:ABS
-
-

型番リスト

表示件数
型番
CR-LASTTAB16W
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
25,632円
( 28,195円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・iPad・タブレットをアームに取り付けたまま楽に移動できます。
・7~11インチのiPad、タブレットを取り付け可能なホルダー付スタンドです。
・キャスター付きスタンドになっているので、機器を取付けたまま移動させることができます。
・キャスターは直径3インチ(約75mm)の大型キャスターです。
・上部アーム部はフレキシブルアームになっており、任意の位置で調整することができます。
・支柱部は高さ調整が可能です。
・ホルダーは機器を対角で挟み込むタイプで、しっかりホールドされます。
・ホルダーには鍵が付いており、セキュリティ対策ができます。
・ホルダーはアームに取付けた状態で360°回転します。
【材質】
・脚部・支柱・アーム部:スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
・ホルダー:ABS

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

iPad・タブレット用キャスター付きスタンドの型番CR-LASTTAB16Wのページです。 型番CR-LASTTAB16Wに関する仕様情報を記載しております。
iPad・タブレット用キャスター付きスタンドのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
iPad・タブレット用キャスター付きスタンド
鍵付きタブレットスタンド
液晶モニタスタンド(上下2面)
高耐荷重水平垂直多関節液晶モニタアーム
レーザープリンタースタンド
レーザー&ドットプリンタ台
メーカーサンワサプライサンワサプライサンワサプライサンワサプライサンワサプライサンワサプライ
通常価格25,632円24,194円25,436円24,935円20,676円57,563円
通常出荷日1日目1日目3日目4日目4日目4日目
種類その他その他その他その他その他その他
付属品鍵×2本(1種類)ホルダー用鍵:2本調整用工具、ディスプレイ取付ネジ(M4×12)ディスプレイ取付けネジ(M4×12)--
JANコード496988715798549698871420354969887192603496988719259749698871413354969887140925
質量(g)34506000.0--13500.00025000.000
トラスココード201-9572203-1941202-1229201-4794203-1223203-2446
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業用デスクカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました