ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

マシューズ グロッシーテープ 6mm ブルー

マシューズ グロッシーテープ 6mm ブルー RM906BU
通常単価(税別)
519円
税込単価
571円
通常出荷日:4日目

【特長】ダイモに使用できるテープ3タイプ。【商品仕様】・サイズ:幅6mm×長3m・入数:1巻・本体色:...

詳細を確認

型番:

RM906BU
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

RM906BUの仕様・寸法情報

商品タイプ
カートリッジ
ブランド
その他
テープ色(カートリッジ)
ブルー
テープ幅(カートリッジ)
6

型番リスト

表示件数
型番
RM906BU
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
519円
( 571円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
ダイモに使用できるテープ3タイプ。

【商品仕様】
・サイズ:幅6mm×長3m
・入数:1巻
・本体色:青
・JANなど:4580206441303

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

マシューズ グロッシーテープ 6mm ブルーの型番RM906BUのページです。 型番RM906BUに関する仕様情報を記載しております。
マシューズ グロッシーテープ 6mm ブルーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マシューズ グロッシーテープ 6mm ブルー
マシューズ グロッシーテープ 12mm ブルー
マシューズ グロッシーテープ 6mm レッド
マシューズ グロッシーテープ 12mm レッド
マシューズ グロッシーテープ 12mm ブラック
ダイモ グロッシーテープ 9mm 赤
メーカーオリエント・エンタプライズオリエント・エンタプライズオリエント・エンタプライズオリエント・エンタプライズオリエント・エンタプライズエセルテ
通常価格519円698円519円698円698円740円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプカートリッジカートリッジカートリッジカートリッジカートリッジカートリッジ
ブランドその他その他その他その他その他その他
テープ色(カートリッジ)ブルーブルーレッドレッドブラックレッド
テープ幅(カートリッジ)612612129
よく一緒に購入される商品

ラベルライターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました