ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

マグネット粘着シート カッティングライン付

マグネット粘着シート カッティングライン付 MS-386
通常単価(税別)
590
税込単価
649
通常出荷日:4日目

【特長】・はく離紙にカッティングラインが印刷されているので、ハサミやカッターで、簡単にカットできます・...

詳細を確認

型番:

MS-386
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MS-386の仕様・寸法情報

商品タイプ
シートタイプ
-
-

型番リスト

表示件数
型番
MS-386
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
590
( 649 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・はく離紙にカッティングラインが印刷されているので、ハサミやカッターで、簡単にカットできます
・目盛り付きで定規いらず
・ハサミ・カッターで簡単カット
・繰り返しの展示や、保管でも掲示物が傷みにくいのが特長です
・片面に粘着剤が付いているので、紙・木・プラスチックなどに貼って使えます
【商品仕様】
・外寸:縦300×横100×厚1.2mm
・入数:1枚
・JANコード:4970116035011

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

マグネット粘着シート カッティングライン付の型番MS-386のページです。 型番MS-386に関する仕様情報を記載しております。
マグネット粘着シート カッティングライン付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マグネット粘着シート カッティングライン付
マグネット粘着テープ 30mm幅 カッティングライン付
マグネット粘着テープ 20mm幅 カッティングライン付
マグネット粘着付シート
マグネット粘着付シート 強力タイプ
マグネットロール(100mm幅・粘着付)
メーカーソニックソニックソニックマグエックスマグエックスマグエックス
通常価格59066955873984612,322
通常出荷日4日目4日目4日目2日目2日目1日目
商品タイプシートタイプロールタイプロールタイプシートタイプシートタイプロールタイプ

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マグネットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました