ファクトリーサプライ用品技術窓口
ミスミ
パーツケース フリー(仕切り無し)【1~120個入り】
通常価格(税別):439円~
通常出荷日:在庫品1日目
三甲
サンボックス #04~#9T 容量:10L未満
通常価格(税別):756円~
通常出荷日:在庫品1日目
エスコ
引出し式収納ケース(1/4/6個)【1~6個入り】
通常価格(税別):1,320円~
通常出荷日:1日目
エスコ
ゴムマグネット(強粘着付)
エスコ
通常価格(税別):850円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
軽量ラック 70kgタイプ NCシリーズ
通常価格(税別):8,254円~
通常出荷日:3日目
ソニック
超強力マグネットフック 3kg 白
ソニック
通常価格(税別):504円~
通常出荷日:5日目
エスコ
高衝撃性プラスチックパーツトレー(重ね置型)【1~60個入り】
通常価格(税別):171円~
通常出荷日:1日目 ~
三甲
サンボックス #40~#83 容量:28.4~112.0L
通常価格(税別):3,473円~
通常出荷日:1日目 ~
ミスミ
パーツケース 仕切り付き【24~120個入り】
通常価格(税別):18,955円~
通常出荷日:3日目
アステージ
スタイリングキャビネット【1~6個入り】
アステージ
通常価格(税別):3,333円~
通常出荷日:在庫品1日目
【特長】デスクをすっきり整理して、仕事をぐんと効率化。たまったハガキやメモなどの収納に。【商品仕様】・...
詳細を確認【特長】
デスクをすっきり整理して、仕事をぐんと効率化。
たまったハガキやメモなどの収納に。
【商品仕様】
・外寸:幅130×奥30×高97mm
・耐荷重:約0.3kg
・材質:スチール,ネオジム磁石
・入数:1個
・本体色:白
・JANなど:4903419820374
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エスコ
ゴムマグネット(強粘着付)
4通常価格(税別):850円~

ソニック
超強力マグネットフック 3kg 白
4.5通常価格(税別):504円

ミツヤ
カラーマグネット20mm
0通常価格(税別):685円

ベロス
マグタッチ ウルトラミニミニハンガー
4.1通常価格(税別):482円

エスコ
マグネットバー EA762FFシリーズ
0通常価格(税別):359円~

日本緑十字社
棒マグネット 幅(mm) 8・19・25
5通常価格(税別):769円~

エスコ
強力マグネットシート EA781BYシリーズ
5通常価格(税別):3,360円~

マグエックス
マグネット粘着付シート 強力タイプ
4.8通常価格(税別):846円

エスコ
マグネットテープ(粘着付) EA781EPシリーズ
4通常価格(税別):928円~