ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

マークシート消しゴム ZESA10M

マークシート消しゴム ZESA10M ZESA10M
通常単価(税別)
417円
税込単価
459円
通常出荷日:4日目

【特長】ピンポイントでマーク部分が消しやすい薄さ4.5mmボディ。【商品仕様】・外寸:幅65×奥18×...

詳細を確認

型番:

ZESA10M
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

ZESA10Mの仕様・寸法情報

商品タイプ
角形状タイプ
-
-

型番リスト

表示件数
型番
ZESA10M
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
417円
( 459円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
ピンポイントでマーク部分が消しやすい薄さ4.5mmボディ。

【商品仕様】
・外寸:幅65×奥18×高6mm
・入数:1個
・JANなど:4902506311528

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

マークシート消しゴム ZESA10Mの型番ZESA10Mのページです。 型番ZESA10Mに関する仕様情報を記載しております。
マークシート消しゴム ZESA10Mのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マークシート消しゴム ZESA10M
アインブラック消しゴム 10
アイン消しゴム まとまるタイプ 10
アイン消しゴム 軽く消せるタイプ 10
ホルダー消しゴムモノワン用替え消しゴム
ホルダー消しゴムモノゼロ丸型用替え消しゴム
メーカーぺんてるぺんてるぺんてるぺんてるトンボ鉛筆トンボ鉛筆
通常価格417円417円417円417円415円475円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプ角形状タイプ角形状タイプ角形状タイプ角形状タイプスティックタイプスティックタイプ

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

消しゴムカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました