ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

マークシートセット ネイビー

マークシートセット ネイビー XAM113ST-C
通常単価(税別)
558円
税込単価
614円
通常出荷日:4日目

【特長】マークシートシャープとスリム型消しゴム、替芯の3点セット。【商品仕様】・内蔵芯:HB・セット内...

詳細を確認

型番:

XAM113ST-C
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

XAM113ST-Cの仕様・寸法情報

商品タイプ
シャーペン
芯径(mm)
1.3

型番リスト

表示件数
型番
XAM113ST-C
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
558円
( 614円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
マークシートシャープとスリム型消しゴム、替芯の3点セット。

【商品仕様】
・内蔵芯:HB
・セット内容:マークシートシャープ,マークシート消しゴム,マークシート替芯(HB・1.3mm芯・4本入)
・入数:1セット
・JANなど:4902506311467

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

マークシートセット ネイビーの型番XAM113ST-Cのページです。 型番XAM113ST-Cに関する仕様情報を記載しております。
マークシートセット ネイビーのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
マークシート塗り潰し用に
5
満足度:5.0
購入時には芯が円柱状のままですので、使用する前には滑らかに慣らしておく必要があります。 電気工事士試験のマークシートの塗...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マークシートセット ネイビー
マークシート用シャープ B
マークシート用シャープ HB
マークシート替芯 1.3 B
マークシート替芯 1.3 HB
朱雀 建築用シャープペンシル2.0mm 替え芯
メーカーぺんてるぺんてるぺんてるぺんてるぺんてる祥碩堂
通常価格558円586円586円403円403円686円 -
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプシャーペンシャーペンシャーペン替え芯替え芯替え芯
芯径(mm)1.31.31.31.31.32
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シャープペンシルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました