ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

ボール用箋挟 A3 ヨコ型

ボール用箋挟 A3 ヨコ型 CR-YSA3SN-GR
通常単価(税別)
692円
税込単価
761円
通常出荷日:4日目

【特長】丈夫で軽くて使いやすい紙製ボード。【商品仕様】・規格:A3判・外寸:縦322×横445mm・厚...

詳細を確認

型番:

CR-YSA3SN-GR
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

CR-YSA3SN-GRの仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
CR-YSA3SN-GR
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
692円
( 761円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
丈夫で軽くて使いやすい紙製ボード。

【商品仕様】
・規格:A3判
・外寸:縦322×横445mm
・厚:16mm
・ボード厚:3mm
・綴じ枚数:40枚
・材質:芯材=再生紙,PUコート貼り
・角金具付
・入数:1枚
・JANなど:4953349031586

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ボール用箋挟 A3 ヨコ型の型番CR-YSA3SN-GRのページです。 型番CR-YSA3SN-GRに関する仕様情報を記載しております。
ボール用箋挟 A3 ヨコ型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ボール用箋挟 A3 ヨコ型
ボール用箋挟 A4 ヨコ型
ボール用箋挟 B4 ヨコ型
ボール用箋挟 B5 ヨコ型
ボール用箋挟 A3 タテ型
ボール用箋挟 A4 タテ型
メーカーナカバヤシナカバヤシナカバヤシナカバヤシナカバヤシナカバヤシ
通常価格692円536円660円562円692円536円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ファイル本体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました