ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

プリンター電卓用ロールペーパー 5巻入【5個入り】

通常単価(税別)
1,058円
税込単価
1,164円
通常出荷日:4日目

【商品仕様】・対応機種:MP1211-LTSC-es,P23-DH V・寸法:幅57×径70mm・巻芯...

詳細を確認

型番:

MP-57
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (5個入り)

MP-57の仕様・寸法情報

内容量
5巻入
-
-

型番リスト

表示件数
型番
MP-57

内容量

最小発注数量
5巻入
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,058円
( 1,164円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・対応機種:MP1211-LTSC-es,P23-DH V
・寸法:幅57×径70mm
・巻芯径:12mm
・入数:5巻
・JANなど:9760012441116

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プリンター電卓用ロールペーパー 5巻入の型番MP-57のページです。 型番MP-57に関する仕様情報を記載しております。
プリンター電卓用ロールペーパー 5巻入のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プリンター電卓用ロールペーパー 5巻入
キヤノン電卓 LS-105WUC
カシオ プリンター電卓
消耗品(電子レジスター用)ロールペーパーRP-5860-TW
プリンター電卓用インクリボン 赤黒
テープカートリッジ(8m巻)
メーカーCANONCANONカシオ計算機カシオ計算機カシオ計算機エスコ
通常価格1,058円1,290円6,289円 -2,314円541円1,435円 -
通常出荷日4日目4日目3日目〜4日目4日目3日目
内容量5巻入1台----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電卓カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました