ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ビクーニャ専用リフィル 05青

ビクーニャ専用リフィル 05青 XBXM5H-C
通常単価(税別)
397
税込単価
437
通常出荷日:4日目

【商品仕様】・適合商品:ビクーニャ0.5,ビクーニャ エックス0.5・ボール径:0.5・入数:1本・イ...

詳細を確認

型番:

XBXM5H-C
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

XBXM5H-Cの仕様・寸法情報

商品タイプ
替え芯
ボール径(mm)
0.5
インク色
ブルー
-
-

型番リスト

表示件数
型番
XBXM5H-C
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
397
( 437 )
4日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・適合商品:ビクーニャ0.5,ビクーニャ エックス0.5
・ボール径:0.5
・入数:1本
・インク色:青
・JANなど:4902506276834

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ビクーニャ専用リフィル 05青の型番XBXM5H-Cのページです。 型番XBXM5H-Cに関する仕様情報を記載しております。
ビクーニャ専用リフィル 05青のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
ボールペンの替え芯
5
満足度:5.0
1本から注文できるのがありがたいです。このインクは書きやすくて便利です。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ビクーニャ専用リフィル 05青
ビクーニャ専用リフィル 05赤
ビクーニャ アイプラス リフィル 05 青
ビクーニャ リフィル 0.7 青
ビクーニャ アイプラス リフィル 05 黒
ビクーニャ アイプラス リフィル 05 赤
メーカーぺんてるぺんてるぺんてるぺんてるぺんてるぺんてる
通常価格397397397397397397
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプ替え芯替え芯替え芯替え芯替え芯替え芯
ボール径(mm)0.50.50.50.70.50.5
インク色ブルーレッドブルーブルーブラックレッド

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボールペンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました