ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

パイラトレー 3段

パイラトレー 3段 CR-TR33-NG
通常単価(税別)
5,736円
税込単価
6,310円
通常出荷日:4日目

【特長】・上段とのすき間が大きく使いやすいトレー・支柱は軽くて丈夫なアルミ素材を採用【商品仕様】・規格...

詳細を確認

型番:

CR-TR33-NG
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

CR-TR33-NGの仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
-
-

型番リスト

表示件数
型番
CR-TR33-NG
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,736円
( 6,310円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・上段とのすき間が大きく使いやすいトレー
・支柱は軽くて丈夫なアルミ素材を採用
【商品仕様】
・規格:3段、A4判タテ型
・外寸:幅250×奥332×高230mm
・トレー内寸:幅226×奥308×高36mm
・材質:本体=再生PS、取手/支柱=アルミ
・入数:1台
・JANコード:4953349003323

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

パイラトレー 3段の型番CR-TR33-NGのページです。 型番CR-TR33-NGに関する仕様情報を記載しております。
パイラトレー 3段のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パイラトレー 3段
パイラトレー 2段
シストレー A4 赤
ペンスタンド 青 135×100×110mm
シストレー A4 黒
スタッキングトレー A4ワイド 茶
メーカークラウンクラウンセキセイオープン工業セキセイLIHIT LAB
通常価格5,736円4,511円1,287円1,394円1,287円945円
通常出荷日4日目4日目4日目2日目4日目4日目
商品タイプその他その他その他机上用その他その他
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ペンケースカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました