ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ハイパーレーザーコピーA4 ホワイト 坪量:120g/m2 四六判換算:103.2kg【50個入り】

ハイパーレーザーコピーA4 ホワイト 坪量:120g/m2 四六判換算:103.2kg HP103
通常単価(税別)
1,105円
税込単価
1,216円
通常出荷日:4日目

【特長】・50枚入り。両面印刷対応の高品質中性紙。カラーレーザープリンタ・カラーコピーにおいて最高の印...

詳細を確認

型番:

HP103
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (50個入り)

HP103の仕様・寸法情報

商品タイプ
コピー用紙
-
-

型番リスト

表示件数
型番
HP103
最小発注数量
1パック

50個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,105円
( 1,216円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・50枚入り。両面印刷対応の高品質中性紙。カラーレーザープリンタ・カラーコピーにおいて最高の印刷効果を発揮し、オリジナルの色調を忠実に再現します。特にプレゼンテーション資料・ダイレクトメール等にお奨めです
・マルチファンクションペーパーですが、インクジェットの場合、インクジェット専用紙よりパフォーマンスが劣ります
美しい発色で上質な仕上がり
長期保存にも適した高品質中性紙

【商品仕様】
・坪量:120g/m2
・四六判換算:103.2kg
・規格:A4判
・紙厚:0.126mm
・対応プリンタ:熱転写、モノクロレーザー、カラーレーザー、インクジェット、モノクロコピー、カラーコピー
・入数:50枚
・JANコード:4944257009132

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ハイパーレーザーコピーA4 ホワイト 坪量:120g/m2 四六判換算:103.2kgの型番HP103のページです。 型番HP103に関する仕様情報を記載しております。
ハイパーレーザーコピーA4 ホワイト 坪量:120g/m2 四六判換算:103.2kgのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハイパーレーザーコピーA4 ホワイト 坪量:120g/m2 四六判換算:103.2kg
ハイパーレーザーコピーA3 ホワイト 坪量:120g/㎡ 四六判換算:103.2kg
ハイパーレーザーコピー A4判 ホワイト 坪量:100g/m2四六判換算:86.0kg 500枚
ハイパーレーザーコピー A3判 ホワイト 坪量:100g/m2四六判換算:86.0kg 100枚
バイオトップカラー A4判 500枚入 80g/m2 ホワイト
ハイパーレーザーコピーA4 ホワイト 坪量:250g/㎡ 四六判換算:214.9kg
メーカー伊東屋伊東屋伊東屋伊東屋伊東屋伊東屋
通常価格1,105円2,075円5,330円2,777円3,472円1,141円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプコピー用紙コピー用紙コピー用紙コピー用紙コピー用紙(色付き用紙)コピー用紙
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コピー用紙カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました