ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ノータム 入退室エラー防止カード 赤

ノータム 入退室エラー防止カード 赤 UNH-103#19
通常単価(税別)
2,193円
税込単価
2,412円
通常出荷日:4日目

【特長】2枚のICカードの干渉を防ぐ。【商品仕様】・外寸:縦85×横54×厚1mm・材質:特殊磁性体・...

詳細を確認

型番:

UNH-103#19
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

UNH-103#19の仕様・寸法情報

本体色
レッド
その他
オプション

型番リスト

表示件数
型番
UNH-103#19
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,193円
( 2,412円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
2枚のICカードの干渉を防ぐ。

【商品仕様】
・外寸:縦85×横54×厚1mm
・材質:特殊磁性体
・入数:1枚
・本体色:赤
・JANなど:4901881050138

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ノータム 入退室エラー防止カード 赤の型番UNH-103#19のページです。 型番UNH-103#19に関する仕様情報を記載しております。
ノータム 入退室エラー防止カード 赤のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ノータム 入退室エラー防止カード 赤
ノータム 入退室エラー防止カード 青
ループクリップ ダブルフック式 10本 赤
ストラップ 医療スタッフ用 赤 90cm
ロングストラップ 医療スタッフ用 赤 160cm
リールクリップ 10個入 黒
メーカーサクラクレパスサクラクレパスオープン工業オープン工業オープン工業西敬
通常価格2,193円2,193円3,835円753円804円2,136円
通常出荷日4日目4日目6日目4日目4日目4日目
本体色レッドブルーレッドレッドレッドブラック
その他オプションオプションオプションオプションオプションオプション
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

名札カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました