ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ネームランドテープ 24mm 透明/白文字

ネームランドテープ 24mm 透明/白文字 XR-24AX
通常単価(税別)
1,558円
税込単価
1,714円
通常出荷日:4日目

汎用性の高いテープ。【特長】・白文字。【用途】・シーンや用途を選ばず使える。

型番:

XR-24AX
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

XR-24AXの仕様・寸法情報

商品タイプ
カートリッジ
ブランド
ネームランド
テープ色(カートリッジ)
クリアー
テープ幅(カートリッジ)
24
トラスココード
803-6772
-
-

商品情報

製品仕様

テープ幅24mmの使用イメージ(幅広ファイル、収納ケース、報告書や企画書の表紙書きに)

テープ幅24mmの使用イメージ(幅広ファイル、収納ケース、報告書や企画書の表紙書きに)

XR-24AXのテープ見本

XR-24AXのテープ見本

XR-24AXの仕様

  • 長さ:8m
  • 幅:24mm
  • 色:透明

型番リスト

表示件数
型番
XR-24AX
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,558円
( 1,714円 )
4日目

詳細情報

基本情報

汎用性の高いテープ。
【特長】
・白文字。
【用途】
・シーンや用途を選ばず使える。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ネームランドテープ 24mm 透明/白文字の型番XR-24AXのページです。 型番XR-24AXに関する仕様情報を記載しております。
ネームランドテープ 24mm 透明/白文字のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q他社製のテープカートリッジは使用できますか。
A
プリンターの性能を維持し、安定してお使いいただくために、テープカートリッジは必ず純正品をご使用ください。純正品以外のテープカートリッジをご使用になると、プリンター本体への悪影響や印刷品質の低下などプリンター本来の性能を発揮できない場合があります。純正品以外のテープカートリッジのご使用に起因する不具合への対応については、保証期間内であっても責任を負いかねますのでご了承ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ネームランドテープ 24mm 透明/白文字
ネームランドテープ 12mm 透明/白文字
ネームランドテープ 24mm 赤/白文字
ネームランドテープ 24mm 青/白文字
ネームランドテープ 24mm 緑/白文字
ネームランドテープ 18mm 透明/赤文字
メーカーカシオ計算機カシオ計算機カシオ計算機カシオ計算機カシオ計算機カシオ計算機
通常価格1,558円1,252円1,558円1,558円1,558円1,558円
通常出荷日4日目4日目1日目4日目4日目4日目
商品タイプカートリッジカートリッジカートリッジカートリッジカートリッジカートリッジ
ブランドネームランドネームランドネームランドネームランドネームランドネームランド
テープ色(カートリッジ)クリアークリアーレッドブルーグリーンクリアー
テープ幅(カートリッジ)241224242418
トラスココード803-6772803-6743803-6771803-6769803-6770803-6767

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラベルライターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました