ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内

ネームランドテープ 18mm 抗菌 白

ネームランドテープ 18mm 抗菌 白 XR-18BWE
通常単価(税別)
1,558円
税込単価
1,714円
通常出荷日:10日目

抗菌仕様のテープ。【特長】・お弁当箱や食品のラベルにも安心して使用できる。・エコマーク取得商品ではない...

詳細を確認

型番:

XR-18BWE
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

XR-18BWEの仕様・寸法情報

商品タイプ
カートリッジ
ブランド
ネームランド
テープ色(カートリッジ)
ホワイト
テープ幅(カートリッジ)
18
トラスココード
803-6760
-
-

商品情報

製品仕様

抗菌テープの使用イメージ(キッチン小物)

抗菌テープの使用イメージ(キッチン小物)

抗菌テープの使用イメージ(病院の器具)

抗菌テープの使用イメージ(病院の器具)

抗菌テープ テープ幅18mmの使用イメージ(DVDケースの背ラベル、DISCケースの表紙、備品管理のラベル)

抗菌テープ テープ幅18mmの使用イメージ(DVDケースの背ラベル、DISCケースの表紙、備品管理のラベル)

XR-18BWEのテープ見本

XR-18BWEのテープ見本

XR-18BWEの仕様

  • 黒文字
  • 長さ:5.5m
  • 幅:18mm

型番リスト

表示件数
型番
XR-18BWE
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,558円
( 1,714円 )
10日目

詳細情報

基本情報

抗菌仕様のテープ。
【特長】
・お弁当箱や食品のラベルにも安心して使用できる。
・エコマーク取得商品ではない。
・色:白。
【用途】
・キッチン小物に。
・病院の器具に。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ネームランドテープ 18mm 抗菌 白の型番XR-18BWEのページです。 型番XR-18BWEに関する仕様情報を記載しております。
ネームランドテープ 18mm 抗菌 白のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q他社製のテープカートリッジは使用できますか。
A
プリンターの性能を維持し、安定してお使いいただくために、テープカートリッジは必ず純正品をご使用ください。純正品以外のテープカートリッジをご使用になると、プリンター本体への悪影響や印刷品質の低下などプリンター本来の性能を発揮できない場合があります。純正品以外のテープカートリッジのご使用に起因する不具合への対応については、保証期間内であっても責任を負いかねますのでご了承ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ネームランドテープ 18mm 抗菌 白
ネームランドテープ 18mm 赤/白文字
ネームランドテープ 18mm 青/白文字
ネームランドテープ 18mm 白 5巻入
ネームランドテープ 3.5mm 白
ネームランドテープ 12mm 透明/白文字
メーカーカシオ計算機カシオ計算機カシオ計算機カシオ計算機カシオ計算機カシオ計算機
通常価格1,558円1,517円1,517円6,893円1,252円1,252円
通常出荷日10日目3日目3日目1日目4日目4日目
商品タイプカートリッジカートリッジカートリッジカートリッジカートリッジカートリッジ
ブランドネームランドネームランドネームランドネームランドネームランドネームランド
テープ色(カートリッジ)ホワイトレッドブルーホワイトホワイトクリアー
テープ幅(カートリッジ)181818183.512
トラスココード803-6760803-6758803-6757803-6765803-6775803-6743

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラベルライターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました