ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内

ニューダイヤL No.2

ニューダイヤL No.2 GF-34
通常単価(税別)
3,119円
税込単価
3,431円
通常出荷日:10日目

【特長】さまざまなシーンに役立つ、1台8役の捺印が可能。【商品仕様】・規格:贈答用・外寸:幅40×奥6...

詳細を確認

型番:

GF-34
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

GF-34の仕様・寸法情報

商品タイプ
回転ゴム印
-
-

型番リスト

表示件数
型番
GF-34
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,119円
( 3,431円 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
さまざまなシーンに役立つ、1台8役の捺印が可能。

【商品仕様】
・規格:贈答用
・外寸:幅40×奥60×高75mm
・入数:1個
・JANなど:4962422929702

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ニューダイヤL No.2の型番GF-34のページです。 型番GF-34に関する仕様情報を記載しております。
ニューダイヤL No.2のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ニューダイヤL No.2
ニューダイヤL No.4
ニューダイヤL No.3
ニューダイヤL No.1
テクノタッチ回転印 2号日付年2連式
エンドレススタンプ 数字2号
メーカーサンビーサンビーサンビーサンビーサンビーサンビー
通常価格3,119円3,119円3,119円3,119円2,531円1,574円
通常出荷日10日目10日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプ回転ゴム印回転ゴム印回転ゴム印回転ゴム印回転ゴム印印鑑

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

印鑑カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました