ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ドットプリンタ用ラベル タック4×6(2400)【100個入り】

ドットプリンタ用ラベル タック4×6(2400) GB250
通常単価(税別)
9,669円
税込単価
10,636円
通常出荷日:4日目

【特長】3片ずつ切り離せるミシン目入り。【商品仕様】・規格:10""×15""(縦254×横381mm...

詳細を確認

型番:

GB250
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (100個入り)

GB250の仕様・寸法情報

商品タイプ
ラベル
-
-

型番リスト

表示件数
型番
GB250
最小発注数量
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,669円
( 10,636円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
3片ずつ切り離せるミシン目入り。

【商品仕様】
・規格:10""×15""(縦254×横381mm)
・1シート入数:24片(4×6)
・1片寸法:縦38.1×横83.8mm
・紙種:上質紙
・対応プリンタ:ドット
・入数:100シート 2400片
・JANなど:4902668011304

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ドットプリンタ用ラベル タック4×6(2400)の型番GB250のページです。 型番GB250に関する仕様情報を記載しております。
ドットプリンタ用ラベル タック4×6(2400)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ドットプリンタ用ラベル タック4×6(2400)
ドットプリンタ用ラベル タック6
ドットプリンタ用ラベル タック12面 角丸
タックシール 規格:10""×8""(縦254×横203mm)
インデックスラベル 青枠 中
インデックスラベル 赤枠 中
メーカーヒサゴヒサゴヒサゴヒサゴクラウンクラウン
通常価格9,669円3,959円4,803円16,950円428円428円
通常出荷日4日目4日目1日目1日目4日目4日目
商品タイプラベルラベルラベルラベルインデックスインデックス
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

インデックス・ラベルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました