ファクトリーサプライ用品技術窓口
キングジム
ファイルG(A4タテ型・A3ヨコ型)
キングジム
通常価格(税別):822円~
通常出荷日:4日目
日本緑十字社
マグネカラーテープ 長さ1m/厚み0.8mm【1~3個入り】
通常価格(税別):661円~
通常出荷日:1日目 ~
マグエックス
メッシュケース
マグエックス
通常価格(税別):560円~
通常出荷日:4日目
日本緑十字社
棒マグネット 幅(mm) 8・19・25
日本緑十字社
通常価格(税別):663円~
通常出荷日:1日目
キングジム
レバーリングファイル A3・A4・A5・B4・B5・B6
通常価格(税別):697円~
通常出荷日:4日目 ~
LIHIT LAB
ワンサードパンチ
LIHIT LAB
通常価格(税別):3,363円~
通常出荷日:4日目
エスコ
ロータリーカッター(回転刃スライド方式)
通常価格(税別):7,593円~
通常出荷日:3日目
キングジム
クリアーホルダー リサイクル厚口【10個入り】
キングジム
通常価格(税別):1,005円~
通常出荷日:2日目 ~
キングジム
リングファイルBF(ベーシックファイル)
キングジム
通常価格(税別):569円~
通常出荷日:2日目 ~
日本緑十字社
アルミ札 A・B【10個入り】
日本緑十字社
通常価格(税別):1,559円~
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・規格:5号・5連・欧文日付・入数:1個・JANなど:4962422114719


サンビー
テクノタッチ回転印 5号6連
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シヤチハタ
強着スタンプ台 タート(金属用) 中形 黒
5通常価格(税別):2,658円

シヤチハタ
印マット 特小
4通常価格(税別):753円

シヤチハタ
ネーム6 既製 井上
0通常価格(税別):1,119円

サンビー
エンドレススタンプ 数字セット
0通常価格(税別):1,511円~

マグエックス
マグネット粘着付シート 強力タイプ
4.8通常価格(税別):846円

ベロス
マグタッチ ウルトラミニミニハンガー
4.1通常価格(税別):482円

日本緑十字社
超強力マグネットフック
5通常価格(税別):1,070円~

ソニック
超強力マグネットフック 3kg 白
4.5通常価格(税別):504円

キングジム
ファイルSDDE(スーパードッチ脱着イージー)
4.8通常価格(税別):699円~