ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

テープのり PITATAチョイス ピンク

テープのり PITATAチョイス ピンク GB-701P
通常単価(税別)
621円
税込単価
683円
通常出荷日:4日目

【特長】メッシュタイプのりで、のり切れが良く作業がスムーズ。【商品仕様】・テープ寸法:幅8.4mm×長...

詳細を確認

型番:

GB-701P
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

GB-701Pの仕様・寸法情報

商品タイプ
テープ
詰め替え
本体

型番リスト

表示件数
型番
GB-701P
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
621円
( 683円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
メッシュタイプのりで、のり切れが良く作業がスムーズ。

【商品仕様】
・テープ寸法:幅8.4mm×長10m
・外寸:縦80×横38×厚19mm
・材質:再生PS,再生ABS,再生POM,PC,シリコーン,SUS,PET
・入数:1個
・本体色:ピンク
・JANなど:4973772300141

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

テープのり PITATAチョイス ピンクの型番GB-701Pのページです。 型番GB-701Pに関する仕様情報を記載しております。
テープのり PITATAチョイス ピンクのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
テープのり PITATAチョイス ピンク
テープのり PITATAチョイス詰替え 10m巻
個人情報保護のり ケスペタ 30ml ピンク
テープのり ピットテープ MS12
テープのり ピットテープ MS8.4
テープのり ピットテープ MS8.4 10P
メーカーゼネラルゼネラルシヤチハタトンボ鉛筆トンボ鉛筆トンボ鉛筆
通常価格621円573円722円618円618円2,765円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目10日目
商品タイプテープテープ液状テープテープテープ
詰め替え本体詰め替え用本体本体本体本体

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

のりカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました