ファクトリーサプライ用品技術窓口
水本機械製作所
ステンレス プレートフック
水本機械製作所
通常価格(税別):1,977円~
通常出荷日:1日目
トラスコ中山
マグネットポケット(MGP-)
トラスコ中山
通常価格(税別):654円~
通常出荷日:1日目
エスコ
ゴムマグネット(強粘着付)
エスコ
通常価格(税別):850円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
安全クッション 丸型90cm【5個入り】
通常価格(税別):5,985円~
通常出荷日:在庫品1日目
水本機械製作所
ステンレス シートフックA型
水本機械製作所
通常価格(税別):307円~
通常出荷日:1日目 ~
ミスミ
ラインテープ【1~5個入り】
ミスミ
通常価格(税別):867円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
超強力両面テープ 金属・一般材料用【1~3個入り】
通常価格(税別):1,967円~
通常出荷日:在庫品1日目
水本機械製作所
ステンレス シートフックA型
水本機械製作所
通常価格(税別):393円~
通常出荷日:1日目
水本機械製作所
ステンレス シートフックJ型
水本機械製作所
通常価格(税別):528円~
通常出荷日:1日目
ベロス
マグタッチ ウルトラミニミニハンガー
通常価格(税別):482円~
通常出荷日:在庫品1日目

【特長】石膏ボード、ベニヤ、クロスボードなど色々な素材へ手軽に固定。壁に対して斜めに刺さり、抜け落ちに...
詳細を確認【特長】
石膏ボード、ベニヤ、クロスボードなど色々な素材へ手軽に固定。
壁に対して斜めに刺さり、抜け落ちにくい斜め針です。
【商品仕様】
・耐荷重:約2kg
・外寸:縦35×横23mm
・材質:本体=スチロール樹脂,フック/針=ステンレス
・入数:3個
・本体色:マーブルブラウン
・JAN:4976512013219
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コクヨ
超強力 マグネットフック タフピタ 白 最大5kgf フク-225W
4.5通常価格(税別):2,218円

スリーエムジャパン
粘着テープ式フック コマンド(TM)フック クリア
5通常価格(税別):645円~

大一鋼業
強力粘着テープフック
5通常価格(税別):544円~

エスコ
吸盤フック(密着ジェル)
0通常価格(税別):1,449円~

ミツヤ
吸盤フック
0通常価格(税別):610円~

LEC
強力マグネットツールフック
0通常価格(税別):1,225円~

ソニック
超強力マグネットフック 3kg 白
4.5通常価格(税別):504円

マグエックス
超強力パワーマグネットテープ
0通常価格(税別):2,156円

レイメイ藤井
スウィングカット チタンコート
4.5通常価格(税別):1,040円