ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

スライディングレールホルダー A4S ブルー【10個入り】

スライディングレールホルダー A4S ブルー PSR-A4SW-B10
通常単価(税別)
1,127円
税込単価
1,240円
通常出荷日:4日目

【特長】プレゼン用に、書類や図面の保存にかんたん製本。A4用紙を40枚まで綴じられる厚綴じタイプ。【商...

詳細を確認
  • 収容枚数は一般的なコピー用紙(64g/㎡)を綴じた場合の枚数です。綴じ厚10mmで約100枚の書類を収容できます。

型番:

PSR-A4SW-B10
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (10個入り)

PSR-A4SW-B10の仕様・寸法情報

商品タイプ
クリップファイル
本体色
ブルー

型番リスト

表示件数
型番
PSR-A4SW-B10
最小発注数量
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,127円
( 1,240円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
プレゼン用に、書類や図面の保存にかんたん製本。
A4用紙を40枚まで綴じられる厚綴じタイプ。

【商品仕様】
・外寸:縦307×横220mm
・背幅:11mm
・表紙厚:0.2mm
・適正収容:約40枚
・材質:本体=PP,レール=PS
・入数:10冊
・本体色:ブルー
・JANなど:4996297450122

ご注意

  • 収容枚数は一般的なコピー用紙(64g/㎡)を綴じた場合の枚数です。綴じ厚10mmで約100枚の書類を収容できます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スライディングレールホルダー A4S ブルーの型番PSR-A4SW-B10のページです。 型番PSR-A4SW-B10に関する仕様情報を記載しております。
スライディングレールホルダー A4S ブルーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スライディングレールホルダー A4S ブルー
スライディングレールホルダー スリム ブルー
スライディングレールホルダー A4S ホワイト
スライディングレールホルダー A3判ヨコ型
クリップファイル A4S ブルー
スライディングレールホルダー スリム ホワイト
メーカービュ-トンジャパンビュ-トンジャパンビュ-トンジャパンビュ-トンジャパンビュ-トンジャパンビュ-トンジャパン
通常価格1,127円855円1,127円1,240円466円855円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプクリップファイルクリップファイルクリップファイルクリップファイルクリップファイルクリップファイル
本体色ブルーブルーホワイトホワイトブルーホワイト
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ファイル本体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました