ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

スチール印箱 規格:小 外寸:幅160×奥124×高93mm

スチール印箱 規格:小 外寸:幅160×奥124×高93mm SB-7002
通常単価(税別)
3,145円
税込単価
3,460円
通常出荷日:4日目

【特長】仕切り板の組み替えで印判をすっきりきれいに収納。印箱同士の重ね置きが可能です。【商品仕様】・規...

詳細を確認
  • 収納科目印数は、幅35×奥5×高70mmの科目印を使用した場合の目安です。

型番:

SB-7002
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

SB-7002の仕様・寸法情報

商品タイプ
関連商品
-
-

型番リスト

表示件数
型番
SB-7002
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,145円
( 3,460円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
仕切り板の組み替えで印判をすっきりきれいに収納。
印箱同士の重ね置きが可能です。

【商品仕様】
・規格:小
・外寸:幅160×奥124×高93mm
・内寸:幅131×奥91×高73mm
・収納科目印数:約45本
・材質:スチール
・鍵2本付
・入数:1個
・JANなど:4971760270018

ご注意

  • 収納科目印数は、幅35×奥5×高70mmの科目印を使用した場合の目安です。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スチール印箱 規格:小 外寸:幅160×奥124×高93mmの型番SB-7002のページです。 型番SB-7002に関する仕様情報を記載しております。
スチール印箱 規格:小 外寸:幅160×奥124×高93mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スチール印箱 規格:小 外寸:幅160×奥124×高93mm
スチール印箱 規格:大 外寸:幅223×奥178×高93mm
スチール印箱 規格:中 外寸:幅200×奥155×高93mm
スチール印箱
印箱(錠付)木製 小
印箱N 中型
メーカーカール事務器カール事務器カール事務器シヤチハタコレクトシヤチハタ
通常価格3,145円4,362円3,678円5,649円5,101円2,580円
通常出荷日4日目4日目4日目6日目10日目4日目
商品タイプ関連商品関連商品関連商品印鑑ケース関連商品関連商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

印鑑カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました