ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

スタンプ台専用スタンプインキ 大瓶 緑

スタンプ台専用スタンプインキ 大瓶 緑 SGN-250-G
通常単価(税別)
2,173
税込単価
2,390
通常出荷日:4日目

【商品仕様】・容量:250ml・入数:1本・インク色:緑・JANなど:4974052324062

型番:

SGN-250-G
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SGN-250-Gの仕様・寸法情報

商品タイプ
スタンプインキ
インク色
グリーン

型番リスト

表示件数
型番
SGN-250-G
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,173
( 2,390 )
4日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・容量:250ml
・入数:1本
・インク色:緑
・JANなど:4974052324062

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スタンプ台専用スタンプインキ 大瓶 緑の型番SGN-250-Gのページです。 型番SGN-250-Gに関する仕様情報を記載しております。
スタンプ台専用スタンプインキ 大瓶 緑のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スタンプ台専用スタンプインキ 大瓶 緑
スタンプ台専用スタンプインキ 大瓶 赤
スタンプ台専用スタンプインキ 大瓶 黒
スタンプ台専用スタンプインキ 大瓶 藍
スタンプ台専用スタンプインキ 大瓶 紫
スタンプ台専用スタンプインキ 大瓶 朱
メーカーシヤチハタシヤチハタシヤチハタシヤチハタシヤチハタシヤチハタ
通常価格2,1732,1732,1732,1732,1732,173
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプスタンプインキスタンプインキスタンプインキスタンプインキスタンプインキスタンプインキ
インク色グリーンレッドブラックブルーパープルレッド

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

印鑑カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました