ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

スーパーファイン紙 A3ノビ判【100個入り】

スーパーファイン紙 A3ノビ判 KA3N100SFR
通常単価(税別)
2,902円
税込単価
3,192円
通常出荷日:4日目

【商品仕様】・規格:A3ノビ判・坪量:102g/㎡・紙厚:0.12mm・対応プリンタ:インクジェット(...

詳細を確認
  • 商品のパッケージデザインは変更されることがあります。ご了承ください。

型番:

KA3N100SFR
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (100個入り)

KA3N100SFRの仕様・寸法情報

商品タイプ
インクジェット印刷用紙
形態
カット紙

型番リスト

表示件数
型番
KA3N100SFR
最小発注数量
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,902円
( 3,192円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・規格:A3ノビ判
・坪量:102g/㎡
・紙厚:0.12mm
・対応プリンタ:インクジェット(染料,顔料)
・入数:100枚
・JANなど:4988617017641

ご注意

  • 商品のパッケージデザインは変更されることがあります。ご了承ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スーパーファイン紙 A3ノビ判の型番KA3N100SFRのページです。 型番KA3N100SFRに関する仕様情報を記載しております。
スーパーファイン紙 A3ノビ判のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スーパーファイン紙 A3ノビ判
スーパーファイン紙 A3判
スーパーファイン紙 A4判 100枚
写真用紙<光沢> A3ノビ判
写真用紙<絹目調> A3ノビ判
写真用紙クリスピア<高光沢>L判/2L判/四切/A2/A3/A3ノビ/A4/KGサイズ
メーカーEPSONEPSONEPSONEPSONEPSONEPSON
通常価格2,902円2,675円1,202円6,015円6,201円1,530円 -
通常出荷日4日目4日目4日目4日目1日目7日目〜
商品タイプインクジェット印刷用紙インクジェット印刷用紙インクジェット印刷用紙インクジェット印刷用紙インクジェット印刷用紙インクジェット印刷用紙
形態カット紙カット紙カット紙カット紙カット紙カット紙

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

OA用紙カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました