17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

シンプリーズ Dリングファイル 透明 ピンク 652TSPヒン

シンプリーズ Dリングファイル 透明 ピンク

通常単価(税別)
685円
税込単価
754円
通常出荷日:4日目

【商品仕様】・外寸:縦307×横259mm・背幅:46mm・綴じ厚:32mm・適正収容:320枚・穴数...

詳細を確認

ご注意

  • 収容枚数は一般的なコピー用紙(64g/㎡)を綴じた場合の枚数です。綴じ厚10mmで約100枚の書類を収容できます。

型番:

652TSPヒン
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

652TSPヒンの仕様・寸法情報

商品タイプ
リングファイル
本体色
ピンク

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
652TSPヒン
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
685円
( 754円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・外寸:縦307×横259mm
・背幅:46mm
・綴じ厚:32mm
・適正収容:320枚
・穴数:2穴
・穴間隔:80mm
・材質:表紙=PP,綴じ具=スチール
・紙寄せ1枚付
・入数:1冊
・本体色:ピンク
・JANなど:4971660030651

ご注意

  • 収容枚数は一般的なコピー用紙(64g/㎡)を綴じた場合の枚数です。綴じ厚10mmで約100枚の書類を収容できます。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

シンプリーズ Dリングファイル 透明 ピンクの型番652TSPヒンのページです。 型番652TSPヒンに関する仕様情報を記載しております。
シンプリーズ Dリングファイル 透明 ピンクのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シンプリーズ Dリングファイル 透明 ピンク
シンプリーズ Zファイル A4 透明 ピンク
シンプリーズ リングファイル 透明 オレンジ
シンプリーズ Dリングファイル 透明 キミドリ
シンプリーズ Zファイル A4 透明
D-リングファイル A4 ピンク
メーカーキングジムキングジムキングジムキングジムキングジムビュ-トンジャパン
通常価格685円556円633円685円556円850円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプリングファイルクリップファイルリングファイルリングファイルクリップファイルリングファイル
本体色ピンクピンクオレンジグリーンクリアーピンク

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ファイル本体カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました