ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

シヤチハタスタンプ台 大形 紫

シヤチハタスタンプ台 大形 紫 HGN-3-V
通常単価(税別)
1,224円
税込単価
1,346円
通常出荷日:4日目

【特長】補充なしで、キレイな捺印約8500回。約3秒で乾いて、きれいな印影。【商品仕様】・盤面サイズ:...

詳細を確認
  • 乾燥時間はすべてコピー用紙64g/㎡に捺印した場合です。

型番:

HGN-3-V
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

HGN-3-Vの仕様・寸法情報

商品タイプ
スタンプ台・朱肉
インク色
パープル

型番リスト

表示件数
型番
HGN-3-V
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,224円
( 1,346円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
補充なしで、キレイな捺印約8500回。
約3秒で乾いて、きれいな印影。

【商品仕様】
・盤面サイズ:縦67×横106mm
・乾燥時間:約3秒
・インキ種類:油性顔料
・用途:普通紙,PPC用紙用
・材質:本体=再生ABS,枠=再生PBT
・入数:1個
・インク色:紫
・JANなど:4974052578014

ご注意

  • 乾燥時間はすべてコピー用紙64g/㎡に捺印した場合です。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

シヤチハタスタンプ台 大形 紫の型番HGN-3-Vのページです。 型番HGN-3-Vに関する仕様情報を記載しております。
シヤチハタスタンプ台 大形 紫のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
事務用品として
4
満足度:4.0
事務作業でのスタンプ時に使用している。 色鮮やかでしっかりと帳簿や伝票にスタンプできる。 インクの滲みも少なく乾きも早め...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シヤチハタスタンプ台 大形 紫
シヤチハタスタンプ台 大形 藍
シヤチハタスタンプ台 大形 朱
シヤチハタスタンプ台 大形 緑
シヤチハタスタンプ台 中形 紫
シヤチハタスタンプ台 小形 紫
メーカーシヤチハタシヤチハタシヤチハタシヤチハタシヤチハタシヤチハタ
通常価格1,224円1,224円1,224円1,224円1,142円980円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプスタンプ台・朱肉スタンプ台・朱肉スタンプ台・朱肉スタンプ台・朱肉スタンプ台・朱肉スタンプ台・朱肉
インク色パープルブルーレッドグリーンパープルパープル

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

印鑑カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました