ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ゴミトール 大形

ゴミトール 大形 TGN-3
通常単価(税別)
1,137円
税込単価
1,251円
通常出荷日:4日目

【特長】軟質ゴムとブラシで、印面の汚れをきれいに落とす。【商品仕様】・規格:大型・外寸:縦83.8×横...

詳細を確認

型番:

TGN-3
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

TGN-3の仕様・寸法情報

商品タイプ
関連商品
-
-

型番リスト

表示件数
型番
TGN-3
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,137円
( 1,251円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
軟質ゴムとブラシで、印面の汚れをきれいに落とす。

【商品仕様】
・規格:大型
・外寸:縦83.8×横120×厚15.9mm
・材質:蓋/枠/底=再生ABS/PBT
・入数:1個
・JANなど:4974052015106

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ゴミトール 大形の型番TGN-3のページです。 型番TGN-3に関する仕様情報を記載しております。
ゴミトール 大形のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ゴミトール 大形
ゴミトール 小形
シヤチハタスタンプ台 大形 藍
シヤチハタスタンプ台 大形 紫
シヤチハタスタンプ台 大形 朱
シヤチハタスタンプ台 大形 緑
メーカーシヤチハタシヤチハタシヤチハタシヤチハタシヤチハタシヤチハタ
通常価格1,137円792円1,224円1,224円1,224円1,224円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
商品タイプ関連商品関連商品スタンプ台・朱肉スタンプ台・朱肉スタンプ台・朱肉スタンプ台・朱肉
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

印鑑カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました