ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
マグエックス メッシュケース |
|
キングジム 図面ファイルGS(黒) 1171・1172・1173 |
|
キングジム 図面ファイルGS(青) 1171・1172・1173 |



とじ具
| 品番 | 2473A |
|---|---|
| サイズ | A4 タテ型 |
| とじ厚/内径/収納幅(mm) | 30 |
| 適正収納枚数(枚) | 300 |
| ファイルのタイプ | 穴をあけてとじるファイル |


古くなった表紙は「保存とじ具」を取り付け、「保存用ファイル」として再生。

取り外したとじ具は、「替え表紙」を取り付け、「キングファイル スーパードッチ<脱・着>イージー」として再生。

1. 脱着パーツの上下のフラップを起こす。

2. 指掛け部を上下同時にスライドさせる。

3. 脱着パーツととじ具を取り外す。

リユース / 分別廃棄 / ロングライフ / 再生紙 / グリーン購入法適合品 / GPNエコ商品ねっと掲載
| 寸法 | |
|---|---|
| 高さ(mm) | 307 |
| 幅(mm) | 243 |
| 背幅/奥行き(mm) | 46 |
| 仕様 | |||
|---|---|---|---|
| 穴数 | 2穴 | 穴間隔(mm) | 80 |
| 表紙素材など | オレフィン素材貼表紙 | とじ具の種類 | 両開き式 |
| とじ具の開閉 | 両開き | とじ具の脱・着 | 可能 |
| 分別 | 可能 | とじ具などの主要素材 | スチール |
備考
| 環境性能 | |||
|---|---|---|---|
| エコマーク | ○ | グリーン購入法適合品 | ○ |
| エコ商品ねっと掲載 | ○ | ||
| キングジム環境マーク | |||
|---|---|---|---|
| 再生紙 | ○ | 再生PP | - |
| 再生PE | - | 非木材紙 | - |
| リユース | ○ | ロングライフ | ○ |
| 分別廃棄 | ○ | 回収・再資源化 | - |
| 回収・リユース | - | ||
厚型ファイルの中でも分別廃棄が簡単、かつとじ具の再利用が出来るタイプはスーパードッチ脱着イージーだけです。
両開きのパイプ式で使いやすく、分別廃棄も簡単な厚型ファイル。
【特長】
・とじ具の分別が簡単。
・表紙は耐久性があり、背見出し交換もできるため長期使用が可能。
・両開きのため右も左も抜き差しが可能。
【用途】
・書類整理。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クラウン
クリアホルダー100枚入 A4判透明
4.3通常価格(税別):2,163円

キングジム
キングファイルSDDE A4E 青 規格:A4判ヨコ型 背幅:46mm 綴じ厚:30mm 適正収容:300枚
0通常価格(税別):1,121円

ファイル
パイプファイル A4S 両開き ブルー 規格:A4判タテ型 背幅:66mm 綴じ厚:50mm 適正収容:500枚
0通常価格(税別):1,313円

コクヨ
クリップホルダー A4 青 ヨハ-J50B
0通常価格(税別):1,354円

キングジム
クリップボードマグフラップ
0通常価格(税別):2,132円~

クラウン
硬質カードケース B6
0通常価格(税別):435円

クラウン
再生硬質カードケース A3
0通常価格(税別):731円

セキセイ
カタログスタンドA4縦
0通常価格(税別):1,208円~

エスコ
小物袋(ナイロンメッシュ)
0通常価格(税別):625円~