ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

カラーレーザープリンター用紙 微光沢 薄口 A4【100個入り】

カラーレーザープリンター用紙 微光沢 薄口 A4 LPF10A4
通常単価(税別)
1,232円
税込単価
1,355円
通常出荷日:4日目

【特長】自然な光沢感で両面印刷可能。【商品仕様】・規格:A4判・坪量:100g/m2・四六判換算:86...

詳細を確認

型番:

LPF10A4
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (100個入り)

LPF10A4の仕様・寸法情報

形態
カット紙
-
-

型番リスト

表示件数
型番
LPF10A4
最小発注数量
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,232円
( 1,355円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
自然な光沢感で両面印刷可能。

【商品仕様】
・規格:A4判
・坪量:100g/m2
・四六判換算:86kg
・紙厚:0.10mm
・ISO白色度:約83%
・対応プリンタ:モノクロレーザー,カラーレーザー,モノクロコピー,カラーコピー
・入数:100枚
・JANなど:4970090151875

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カラーレーザープリンター用紙 微光沢 薄口 A4の型番LPF10A4のページです。 型番LPF10A4に関する仕様情報を記載しております。
カラーレーザープリンター用紙 微光沢 薄口 A4のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カラーレーザープリンター用紙 微光沢 薄口 A4
カラーレーザープリンター用紙 微光沢 薄口 A3
レーザープリンター用紙 微光沢 中厚口A3
カラーレーザープリンター用紙 A4 中厚口
大判プリンターOA用紙 A1 2本入
大判プリンターOA用紙 A0 2本入
メーカーアピカアピカアピカアピカクラウンクラウン
通常価格1,232円2,394円2,876円1,481円4,860円4,803円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目3日目
形態カット紙カット紙カット紙カット紙ロール紙ロール紙

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

OA用紙カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました