ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

カットシート スケルトン A3

カットシート スケルトン A3 CR-CT452-G
通常単価(税別)
2,078円
税込単価
2,286円
通常出荷日:4日目

【特長】反りのない3層構造。【商品仕様】・規格:A3判・外寸:縦300×横450×厚3.1mm・方眼罫...

詳細を確認

型番:

CR-CT452-G
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

CR-CT452-Gの仕様・寸法情報

商品タイプ
カッティングマット
外寸法(mm)
300×450

型番リスト

表示件数
型番
CR-CT452-G
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,078円
( 2,286円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
反りのない3層構造。

【商品仕様】
・規格:A3判
・外寸:縦300×横450×厚3.1mm
・方眼罫目盛:表面5mm(裏面は無地)
・材質:オレフィン系樹脂
・裏面も使用可能
・入数:1枚
・JANなど:4953349054202

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カットシート スケルトン A3の型番CR-CT452-Gのページです。 型番CR-CT452-Gに関する仕様情報を記載しております。
カットシート スケルトン A3のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カットシート スケルトン A3
カットシート スケルトン A4
折りたたみカッティングマット A4 ダークブルー
折りたたみカツテイングマット A2 ダークブルー
デスクマット(シングルマット)エコノミーSEタイプ
あんしんデスクマット ななめカット
メーカークラウンクラウンナカバヤシナカバヤシライオン事務器プラス
通常価格2,078円1,201円1,345円2,899円1,343円 -8,663円 -
通常出荷日4日目4日目4日目4日目9日目〜7日目〜
商品タイプカッティングマットカッティングマットカッティングマットカッティングマットデスクマットデスクマット
外寸法(mm)300×450220×300230×310450×600--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

デスクマットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました