17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

オリジナルのり付パネルB1 7mm厚×10枚【10個入り】

通常単価(税別)
16,684
税込単価
18,352
通常出荷日:1日目

【特長】買い置きに最適10枚パック。簡単・便利でキレイな仕上がり。7mm厚なら大きな掲示物にも安心です...

詳細を確認
  • 内容量
    10枚入

ご注意

  • 商品は表記外寸より多少大きめになっています。

型番:

CR-NP7B1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (10個入り)

CR-NP7B1の仕様・寸法情報

内容量
10枚入
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
CR-NP7B1

内容量

最小発注数量
10枚入
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,684
( 18,352 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
買い置きに最適10枚パック。
簡単・便利でキレイな仕上がり。
7mm厚なら大きな掲示物にも安心です。

【商品仕様】
・規格:B1判
・外寸:縦1030×横728×厚7mm
・材質:EPS
・入数:10枚
・JANなど:4953349020481

ご注意

  • 商品は表記外寸より多少大きめになっています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

オリジナルのり付パネルB1 7mm厚×10枚の型番CR-NP7B1のページです。 型番CR-NP7B1に関する仕様情報を記載しております。
オリジナルのり付パネルB1 7mm厚×10枚のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
オリジナルのり付パネルB1 7mm厚×10枚
オリジナルのり付パネルA1 7mm厚×10枚
オリジナルのり付パネルB1 5mm厚×10枚
オリジナルのり付パネルA1 5mm厚×10枚
エコパネル B1 シルバー
オープンパネル-S OPS-B1-SV
メーカークラウンクラウンクラウンクラウンクラウンアルテ
通常価格16,68412,00513,5769,7233,37910,494
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
内容量10枚入10枚入10枚入10枚入--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました